21309EAE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

21309EAE4C4

Kích thước ranh giới

d 45 mm Đường kính lỗ
D 100 mm Đường kính ngoài
B 25 mm Chiều dày
r (min.) 1.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 149000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 144000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 6000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 9000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 5000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 6300 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 54 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 65 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 89 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 91 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 1.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.23 Hằng số
Y2 4.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 0.96 kg
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
21309EAE4 45 100 25 149000 144000 P0 6000 9000 5000 6300 0.96
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
Các kiểu sản phẩm 21309EAE4