21307CDE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

21307CDE4C5

Kích thước ranh giới

d 35 mm Đường kính lỗ
D 80 mm Đường kính ngoài
B 21 mm Chiều dày
r (min.) 1.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 71500 N Tải trọng động cơ bản
C0r 76000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 7100 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 4000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 5300 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 44 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 47 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 67 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 71 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 1.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.28 Hằng số
Y2 3.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.4 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 0.53 kg
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
21307CDE4 35 80 21 71500 76000 P0 7100 4000 5300 0.53
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
Các kiểu sản phẩm 21307CDE4