ZM-UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

ZM-UKFL213D1

Included products

Bearing UK213D1 軸承
Housing FL213D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2313X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 60 mm 內徑
L,L1 155 mm 總高度
J 210 mm 連接螺栓之間的距離
N 30 mm 連接螺栓孔徑
A2 30 mm 法蘭寬度
A1 22 mm 法蘭寬度
A 50 mm 基座寬度
A4 76 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 65 mm 內輪寬度
F 74 mm 軸承箱端面直徑
t 4 mm 間隙
H 258 mm 總長度

Mounting information

G M20 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 57.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 40 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 5.4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ZM-UKFL213D1