ZM-UKFL210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

ZM-UKFL210D1

Included products

Bearing UK210D1 軸承
Housing FL210D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2310X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 45 mm 內徑
L,L1 115 mm 總高度
J 157 mm 連接螺栓之間的距離
N 22 mm 連接螺栓孔徑
A2 22 mm 法蘭寬度
A1 16 mm 法蘭寬度
A 40 mm 基座寬度
A4 60 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 55 mm 內輪寬度
F 57 mm 軸承箱端面直徑
t 3 mm 間隙
H 197 mm 總長度

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 35 kN 基本動額定負荷等級
C0r 23.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 2.4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ZM-UKFL210D1