ZM-UKFC208D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

ZM-UKFC208D1

Included products

Bearing UK208D1 軸承
Housing FC208D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2308X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 35 mm 內徑
L,H 145 mm 總長度
H3 100 mm 定位接頭外徑
J 120 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 84.9 mm 連接螺栓之間的距離
N 14 mm 連接螺栓孔徑
A3 10 mm 定位接頭高度
A2 11 mm 法蘭寬度
A1 26 mm 法蘭寬度
A 36 mm 基座寬度
A4 56 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 46 mm 內輪寬度
F 46 mm 軸承箱端面直徑
t 3 mm 間隙

Mounting information

G M12 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 29.1 kN 基本動額定負荷等級
C0r 17.8 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 2.2 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ZM-UKFC208D1