ZM-UKFC206D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

ZM-UKFC206D1

Included products

Bearing UK206D1 軸承
Housing FC206D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2306X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 25 mm 內徑
L,H 125 mm 總長度
H3 80 mm 定位接頭外徑
J 100 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 70.7 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A3 8 mm 定位接頭高度
A2 10 mm 法蘭寬度
A1 23 mm 法蘭寬度
A 31 mm 基座寬度
A4 45 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 38 mm 內輪寬度
F 36 mm 軸承箱端面直徑
t 2 mm 間隙

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 19.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 11.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ZM-UKFC206D1