ZM-UCF203D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

ZM-UCF203D1

Included products

Bearing UC203D1 軸承
Housing F204D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 17 mm 內徑
L 86 mm 總長度
J 64 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A2 15 mm 法蘭寬度
A1 11 mm 法蘭寬度
A 25.5 mm 基座寬度
A4 38 mm 含端蓋寬度
A0 33.3 mm 總寬度
B,B1,B2 31 mm 內輪寬度
t 2 mm 間隙
S 12.7 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 12.8 kN 基本動額定負荷等級
C0r 6.65 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.6 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ZM-UCF203D1