Z-UKFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

Z-UKFC210D1

Included products

Bearing UK210D1 軸承
Housing FC210D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2310X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 45 mm 內徑
L,H 165 mm 總長度
H3 110 mm 定位接頭外徑
J 138 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 97.6 mm 連接螺栓之間的距離
N 16 mm 連接螺栓孔徑
A3 12 mm 定位接頭高度
A2 10 mm 法蘭寬度
A1 28 mm 法蘭寬度
A 40 mm 基座寬度
A4 60 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 55 mm 內輪寬度
F 57 mm 軸承箱端面直徑
t 3 mm 間隙

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 35 kN 基本動額定負荷等級
C0r 23.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 3.3 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 Z-UKFC210D1