Z-UKFC209D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

Z-UKFC209D1

Included products

Bearing UK209D1 軸承
Housing FC209D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2309X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 40 mm 內徑
L,H 160 mm 總長度
H3 105 mm 定位接頭外徑
J 132 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 93.3 mm 連接螺栓之間的距離
N 16 mm 連接螺栓孔徑
A3 12 mm 定位接頭高度
A2 10 mm 法蘭寬度
A1 26 mm 法蘭寬度
A 38 mm 基座寬度
A4 57 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 50 mm 內輪寬度
F 52 mm 軸承箱端面直徑
t 3 mm 間隙

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 32.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 20.4 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 2.9 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 Z-UKFC209D1