Z-UCFL209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

Z-UCFL209D1

Included products

Bearing UC209D1 軸承
Housing FL209D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 45 mm 內徑
L,L1 108 mm 總高度
J 148 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A2 22 mm 法蘭寬度
A1 16 mm 法蘭寬度
A 38 mm 基座寬度
A4 57 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 49.2 mm 內輪寬度
t 3 mm 間隙
H 188 mm 總長度
S 19 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 32.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 20.4 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.9 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 Z-UCFL209D1