The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing |
UC207D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
FL207D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d |
35 |
mm |
內徑 |
|
L,L1 |
90 |
mm |
總高度 |
|
J |
130 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
16 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A2 |
19 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
15 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A |
34 |
mm |
基座寬度 |
|
A4 |
49 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
B,B1,B2 |
42.9 |
mm |
內輪寬度 |
|
t |
3 |
mm |
間隙 |
|
H |
161 |
mm |
總長度 |
|
S |
17.5 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
25.7 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
15.3 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
Z-UCFL207D1 |