Z-UCFC211D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

Z-UCFC211D1

Included products

Bearing UC211D1 軸承
Housing FC211D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 55 mm 內徑
L,H 185 mm 總長度
H3 125 mm 定位接頭外徑
J 150 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 106.1 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A3 12 mm 定位接頭高度
A2 13 mm 法蘭寬度
A1 31 mm 法蘭寬度
A 43 mm 基座寬度
A4 64 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 55.6 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
S 22.2 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 43.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 29.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 4.2 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 Z-UCFC211D1