The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
UC204D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FC204D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d
|
20 |
mm |
內徑 |
|
L,H
|
100 |
mm |
總長度 |
|
H3
|
62 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J
|
78 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1
|
55.2 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
12 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3
|
5 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2
|
10 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
20.5 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
25.5 |
mm |
基座寬度 |
|
A4
|
38 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
B,B1,B2
|
31 |
mm |
內輪寬度 |
|
t
|
2 |
mm |
間隙 |
|
S
|
12.7 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
12.8 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
6.65 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
Z-UCFC204D1 |