Z-UCF212D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

Z-UCF212D1

Included products

Bearing UC212D1 軸承
Housing F212D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 60 mm 內徑
L 175 mm 總長度
J 143 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A2 29 mm 法蘭寬度
A1 18 mm 法蘭寬度
A 48 mm 基座寬度
A4 74 mm 含端蓋寬度
A0 68.7 mm 總寬度
B,B1,B2 65.1 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
S 25.4 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 52.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 36 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 4.1 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 Z-UCF212D1