UKFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UKFLX07D1

Included products

Bearing UKX07D1 軸承
Housing FLX07D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2307X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,L1 105 mm 總高度
J 144 mm 連接螺栓之間的距離
N 21 mm 連接螺栓孔徑
A2 21 mm 法蘭寬度
A1 16 mm 法蘭寬度
A 38 mm 基座寬度
A0 45.5 mm 總寬度
B,B1,B2 43 mm 內輪寬度
H 171 mm 總長度

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 29.1 kN 基本動額定負荷等級
C0r 17.8 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UKFLX07D1