UKFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UKFL317D1

Included products

Bearing UK317D1 軸承
Housing FL317D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2317X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 75 mm 內徑
L,L1 220 mm 總高度
J 300 mm 連接螺栓之間的距離
N 38 mm 連接螺栓孔徑
A2 44 mm 法蘭寬度
A1 32 mm 法蘭寬度
A 74 mm 基座寬度
B,B1,B2 82 mm 內輪寬度
H 370 mm 總長度

Mounting information

G M33 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 133 kN 基本動額定負荷等級
C0r 97 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 15 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UKFL317D1