The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
UK312D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FL312D1 |
|
軸承箱 |
Associated products
Nominal Dimensions
|
d
|
55 |
mm |
內徑 |
|
L,L1
|
160 |
mm |
總高度 |
|
J
|
212 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
33 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A2
|
33 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
22 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
56 |
mm |
基座寬度 |
|
A0
|
69.5 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2
|
62 |
mm |
內輪寬度 |
|
H
|
270 |
mm |
總長度 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
82 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
52 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UKFL312D1 |