UKFL211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UKFL211D1

Included products

Bearing UK211D1 軸承
Housing FL211D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2311X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 50 mm 內徑
L,L1 130 mm 總高度
J 184 mm 連接螺栓之間的距離
N 25 mm 連接螺栓孔徑
A2 25 mm 法蘭寬度
A1 18 mm 法蘭寬度
A 43 mm 基座寬度
A0 54.5 mm 總寬度
B,B1,B2 59 mm 內輪寬度
F 64 mm 軸承箱端面直徑
H 224 mm 總長度

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 43.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 29.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 3.1 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UKFL211D1