The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing |
UKX18D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
FCX18D1 |
|
軸承箱 |
Associated products
Nominal Dimensions
|
d |
80 |
mm |
內徑 |
|
L,H |
260 |
mm |
總長度 |
|
H3 |
186 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J |
219 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1 |
154.9 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
23 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3 |
28 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2 |
12 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
43 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A |
71 |
mm |
基座寬度 |
|
A0 |
82.5 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2 |
86 |
mm |
內輪寬度 |
|
F |
102 |
mm |
軸承箱端面直徑 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
109 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
82 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UKFCX18D1 |