UKFCX10D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

UKFCX10D1

Included products

Bearing UKX10D1 軸承
Housing FCX10D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2310X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 45 mm 內徑
L,H 162 mm 總長度
H3 118 mm 定位接頭外徑
J 136 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 96.2 mm 連接螺栓之間的距離
N 14 mm 連接螺栓孔徑
A3 16 mm 定位接頭高度
A2 7 mm 法蘭寬度
A1 25 mm 法蘭寬度
A 41 mm 基座寬度
A0 52.5 mm 總寬度
B,B1,B2 55 mm 內輪寬度
F 57 mm 軸承箱端面直徑

Mounting information

G M12 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 43.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 29.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 3.1 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UKFCX10D1