UKFCX06D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

UKFCX06D1

Included products

Bearing UKX06D1 軸承
Housing FCX06D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2306X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 25 mm 內徑
L,H 127 mm 總長度
H3 85 mm 定位接頭外徑
J 105 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 74.2 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A3 9.5 mm 定位接頭高度
A2 8 mm 法蘭寬度
A1 22.5 mm 法蘭寬度
A 32 mm 基座寬度
A0 40 mm 總寬度
B,B1,B2 38 mm 內輪寬度
F 36 mm 軸承箱端面直徑

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 25.7 kN 基本動額定負荷等級
C0r 15.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.5 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UKFCX06D1