Bearing
|
UKX05D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FCX05D1 |
|
軸承箱 |
Associated products
Nominal Dimensions
|
d
|
20 |
mm |
內徑 |
|
L,H
|
111 |
mm |
總長度 |
|
H3
|
76 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J
|
92 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1
|
65.1 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
9.5 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3
|
6 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2
|
10 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
24 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
30 |
mm |
基座寬度 |
|
A0
|
37 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2
|
35 |
mm |
內輪寬度 |
|
F
|
30 |
mm |
軸承箱端面直徑 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
19.5 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
11.3 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UKFCX05D1 |