UKF305D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UKF305D1

Included products

Bearing UK305D1 軸承
Housing F305D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2305X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 20 mm 內徑
L 110 mm 總長度
J 80 mm 連接螺栓之間的距離
N 16 mm 連接螺栓孔徑
A2 16 mm 法蘭寬度
A1 13 mm 法蘭寬度
A 29 mm 基座寬度
A0 37 mm 總寬度
B,B1,B2 35 mm 內輪寬度
F 30 mm 軸承箱端面直徑

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 21.2 kN 基本動額定負荷等級
C0r 10.9 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.1 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UKF305D1