UELFLU206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UELFLU206D1

Included products

Bearing UEL206D 軸承
Housing FLU206D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,L1 83 mm 總高度
J 116.5 mm 連接螺栓之間的距離
N 11.5 mm 連接螺栓孔徑
A2 20 mm 法蘭寬度
A1 16 mm 法蘭寬度
A 33 mm 基座寬度
A0 50.1 mm 總寬度
B,B1,B2 48.4 mm 內輪寬度
H 142 mm 總長度
S 18.25 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 19.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 11.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.1 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UELFLU206D1