UELFC208D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

UELFC208D1

Included products

Bearing UEL208D1 軸承
Housing FC208D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 40 mm 內徑
L,H 145 mm 總長度
H3 100 mm 定位接頭外徑
J 120 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 84.9 mm 連接螺栓之間的距離
N 14 mm 連接螺栓孔徑
A3 10 mm 定位接頭高度
A2 11 mm 法蘭寬度
A1 26 mm 法蘭寬度
A 36 mm 基座寬度
A0 55.9 mm 總寬度
B,B1,B2 56.3 mm 內輪寬度
S 21.4 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M12 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 29.1 kN 基本動額定負荷等級
C0r 17.8 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 2.1 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UELFC208D1