The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
Nominal Dimensions
|
d
|
25 |
mm |
內徑 |
|
L,H
|
115 |
mm |
總長度 |
|
H3
|
70 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J
|
90 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1
|
63.6 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
12 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3
|
6 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2
|
10 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
21 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
27 |
mm |
基座寬度 |
|
A0
|
42.9 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2
|
44.4 |
mm |
內輪寬度 |
|
S
|
17.45 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
14 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
7.85 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UELFC205D1 |