UCFL315D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFL315D1

Included products

Bearing UC315D1 軸承
Housing FL315D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 75 mm 內徑
L,L1 195 mm 總高度
J 260 mm 連接螺栓之間的距離
N 35 mm 連接螺栓孔徑
A2 39 mm 法蘭寬度
A1 30 mm 法蘭寬度
A 66 mm 基座寬度
A0 89 mm 總寬度
B,B1,B2 82 mm 內輪寬度
H 320 mm 總長度
S 32 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M30 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 113 kN 基本動額定負荷等級
C0r 77 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 9.9 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFL315D1