UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFL213D1

Included products

Bearing UC213D1 軸承
Housing FL213D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 65 mm 內徑
L,L1 155 mm 總高度
J 210 mm 連接螺栓之間的距離
N 23 mm 連接螺栓孔徑
A2 30 mm 法蘭寬度
A1 22 mm 法蘭寬度
A 50 mm 基座寬度
A0 69.7 mm 總寬度
B,B1,B2 65.1 mm 內輪寬度
H 258 mm 總長度
S 25.4 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M20 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 57.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 40 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 4.8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFL213D1