UCFH210D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFH210D1

Included products

Bearing UC210D1 軸承
Housing FH210D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 50 mm 內徑
L,L1 112 mm 總高度
H 68 mm 球形座中心高度
H3 184 mm 總高度
J 58 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A2 22 mm 法蘭寬度
A1 18 mm 法蘭寬度
A 40 mm 基座寬度
A0 54.6 mm 總寬度
B,B1,B2 51.6 mm 內輪寬度
H1 46 mm 連接螺栓孔之間的距離
S 19 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離
L1 86 mm 底座寬度

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 35 kN 基本動額定負荷等級
C0r 23.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 2.4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFH210D1