The store will not work correctly when cookies are disabled.
Modified Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
UC208D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FH208D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d
|
40 |
mm |
內徑 |
|
L,L1
|
100 |
mm |
總高度 |
|
H
|
60 |
mm |
球形座中心高度 |
|
H3
|
164 |
mm |
總高度 |
|
J
|
50 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
12 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A2
|
21 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
16 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
36 |
mm |
基座寬度 |
|
A0
|
51.2 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2
|
49.2 |
mm |
內輪寬度 |
|
H1
|
41 |
mm |
連接螺栓孔之間的距離 |
|
S
|
19 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
|
L1
|
78 |
mm |
底座寬度 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
29.1 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
17.8 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UCFH208D1 |