UCFE202D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFE202D1

Included products

Bearing UC202D1 軸承
Housing FE204D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 15 mm 內徑
L,L1 57 mm 總高度
J 90 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A2 15 mm 法蘭寬度
A1 10 mm 法蘭寬度
A 25 mm 基座寬度
A0 33.3 mm 總寬度
B,B1,B2 31 mm 內輪寬度
H 112 mm 總長度
S 12.7 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 12.8 kN 基本動額定負荷等級
C0r 6.65 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFE202D1