Bearing
|
UCX09D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FCX09D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d
|
45 |
mm |
內徑 |
|
L,H
|
155 |
mm |
總長度 |
|
H3
|
108 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J
|
130 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1
|
91.9 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
14 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3
|
12 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2
|
8 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
25 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
37 |
mm |
基座寬度 |
|
A0
|
52.6 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2
|
51.6 |
mm |
內輪寬度 |
|
S
|
19 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
35 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
23.2 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UCFCX09D1 |