The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing |
UCX07D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
FCX07D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d |
35 |
mm |
內徑 |
|
L,H |
133 |
mm |
總長度 |
|
H3 |
92 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J |
111 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1 |
78.5 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
12 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3 |
11 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2 |
9 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
26 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A |
37 |
mm |
基座寬度 |
|
A0 |
50.2 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2 |
49.2 |
mm |
內輪寬度 |
|
S |
19 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
29.1 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
17.8 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UCFCX07D1 |