UCFCX06D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFCX06D1

Included products

Bearing UCX06D1 軸承
Housing FCX06D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,H 127 mm 總長度
H3 85 mm 定位接頭外徑
J 105 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 74.2 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A3 9.5 mm 定位接頭高度
A2 8 mm 法蘭寬度
A1 22.5 mm 法蘭寬度
A 32 mm 基座寬度
A0 42.9 mm 總寬度
B,B1,B2 42.9 mm 內輪寬度
S 17.5 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 25.7 kN 基本動額定負荷等級
C0r 15.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.7 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFCX06D1