Bearing |
UC216D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
FC216D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d |
80 |
mm |
內徑 |
|
L,H |
240 |
mm |
總長度 |
|
H3 |
170 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J |
200 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1 |
141.4 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
23 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3 |
16 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2 |
18 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
42 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A |
58 |
mm |
基座寬度 |
|
A0 |
83.3 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2 |
82.6 |
mm |
內輪寬度 |
|
S |
33.3 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
72.5 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
53 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
UCFC216D1 |