UCFC201D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFC201D1

Included products

Bearing UC201D1 軸承
Housing FC204D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 12 mm 內徑
L,H 100 mm 總長度
H3 62 mm 定位接頭外徑
J 78 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 55.2 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A3 5 mm 定位接頭高度
A2 10 mm 法蘭寬度
A1 20.5 mm 法蘭寬度
A 25.5 mm 基座寬度
A0 33.3 mm 總寬度
B,B1,B2 31 mm 內輪寬度
S 12.7 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 12.8 kN 基本動額定負荷等級
C0r 6.65 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFC201D1