UCFA211D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFA211D1

Included products

Bearing UC211D1 軸承
Housing FA211D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 55 mm 內徑
N1 85 mm 連接螺栓孔長度
L,L1 130 mm 總高度
J 182 mm 連接螺栓之間的距離
N 17 mm 連接螺栓孔徑
A2 26 mm 法蘭寬度
A1 20 mm 法蘭寬度
A 43 mm 基座寬度
A0 59.4 mm 總寬度
B,B1,B2 55.6 mm 內輪寬度
H 216 mm 總長度
S 22.2 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離
L1 102 mm 底座寬度

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 43.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 29.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 2.9 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFA211D1