UCFA205D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFA205D1

Included products

Bearing UC205D1 軸承
Housing FA205D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 25 mm 內徑
N1 49 mm 連接螺栓孔長度
L,L1 70 mm 總高度
J 96 mm 連接螺栓之間的距離
N 13 mm 連接螺栓孔徑
A2 15 mm 法蘭寬度
A1 14 mm 法蘭寬度
A 26.5 mm 基座寬度
A0 34.8 mm 總寬度
B,B1,B2 34.1 mm 內輪寬度
H 124 mm 總長度
S 14.3 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離
L1 64 mm 底座寬度

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 14 kN 基本動額定負荷等級
C0r 7.85 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.7 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFA205D1