UCFA204D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCFA204D1

Included products

Bearing UC204D1 軸承
Housing FA204D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 20 mm 內徑
N1 40 mm 連接螺栓孔長度
L,L1 60 mm 總高度
J 78 mm 連接螺栓之間的距離
N 10 mm 連接螺栓孔徑
A2 15 mm 法蘭寬度
A1 12 mm 法蘭寬度
A 25.5 mm 基座寬度
A0 33.3 mm 總寬度
B,B1,B2 31 mm 內輪寬度
H 98 mm 總長度
S 12.7 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離
L1 50 mm 底座寬度

Mounting information

G M 8 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 12.8 kN 基本動額定負荷等級
C0r 6.65 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.5 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCFA204D1