UCF321D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCF321D1

Included products

Bearing UC321D1 軸承
Housing F321D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 105 mm 內徑
L 310 mm 總長度
J 242 mm 連接螺栓之間的距離
N 38 mm 連接螺栓孔徑
A2 59 mm 法蘭寬度
A1 32 mm 法蘭寬度
A 94 mm 基座寬度
A0 127 mm 總寬度
B,B1,B2 112 mm 內輪寬度
S 44 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M33 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 184 kN 基本動額定負荷等級
C0r 153 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 26 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCF321D1