UCF205D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

UCF205D1

Included products

Bearing UC205D1 軸承
Housing F205D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 25 mm 內徑
L 95 mm 總長度
J 70 mm 連接螺栓之間的距離
N 12 mm 連接螺栓孔徑
A2 16 mm 法蘭寬度
A1 13 mm 法蘭寬度
A 27 mm 基座寬度
A0 35.8 mm 總寬度
B,B1,B2 34.1 mm 內輪寬度
S 14.3 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 14 kN 基本動額定負荷等級
C0r 7.85 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 UCF205D1