F-UCFM208D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

F-UCFM208/LP99

Included products

Bearing F-UC208D1/LP99 軸承
Housing FM208 軸承箱

Nominal Dimensions

d 40 mm 內徑
L,L1 100 mm 總高度
H 172 mm 球形座中心高度
J 144 mm 連接螺栓之間的距離
N 16 mm 連接螺栓孔徑
A2 21 mm 法蘭寬度
A1 12 mm 法蘭寬度
A 35 mm 基座寬度
A0 51.2 mm 總寬度
B,B1,B2 49.2 mm 內輪寬度
S 19 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 22.4 kN 基本動額定負荷等級
C0r 17.8 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.6 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 F-UCFM208/LP99