CM-UKFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UKFLX10D1

Included products

Bearing UKX10D1 軸承
Housing FLX10D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2310X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 45 mm 內徑
L,L1 133.5 mm 總高度
J 184 mm 連接螺栓之間的距離
N 26 mm 連接螺栓孔徑
A2 26 mm 法蘭寬度
A1 18 mm 法蘭寬度
B,B1,B2 55 mm 內輪寬度
F 57 mm 軸承箱端面直徑
t 3 mm 間隙
H 216 mm 總長度
L2 66.5 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 43.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 29.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 3.6 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UKFLX10D1