CM-UKFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UKFL319D1

Included products

Bearing UK319D1 軸承
Housing FL319D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2319X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 85 mm 內徑
L,L1 260 mm 總高度
J 330 mm 連接螺栓之間的距離
N 41 mm 連接螺栓孔徑
A2 59 mm 法蘭寬度
A1 40 mm 法蘭寬度
A5 149 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 90 mm 內輪寬度
t 5 mm 間隙
H 405 mm 總長度
L2 125 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M36 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 153 kN 基本動額定負荷等級
C0r 119 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 27 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UKFL319D1