CM-UKFL311D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UKFL311D1

Included products

Bearing UK311D1 軸承
Housing FL311D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2311X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 50 mm 內徑
L,L1 162 mm 總高度
J 198 mm 連接螺栓之間的距離
N 30 mm 連接螺栓孔徑
A2 30 mm 法蘭寬度
A1 20 mm 法蘭寬度
A5 92 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 59 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
H 250 mm 總長度
L2 75 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M22 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 71.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 45 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 6 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UKFL311D1