CM-UKFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UKFL217D1

Included products

Bearing UK217D1 軸承
Housing FL217D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2317X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 75 mm 內徑
L,L1 192 mm 總高度
J 248 mm 連接螺栓之間的距離
N 25 mm 連接螺栓孔徑
A2 36 mm 法蘭寬度
A1 24 mm 法蘭寬度
A5 114 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 82 mm 內輪寬度
F 95 mm 軸承箱端面直徑
t 5 mm 間隙
H 305 mm 總長度
L2 95 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M22 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 83.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 64 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 11 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UKFL217D1