CM-UKFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UKFL207D1

Included products

Bearing UK207D1 軸承
Housing FL207D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2307X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,L1 97 mm 總高度
J 130 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A2 19 mm 法蘭寬度
A1 15 mm 法蘭寬度
A5 59 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 43 mm 內輪寬度
F 40 mm 軸承箱端面直徑
t 3 mm 間隙
H 161 mm 總長度
L2 45 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 25.7 kN 基本動額定負荷等級
C0r 15.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.6 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UKFL207D1