CM-UKFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UKFC215D1

Included products

Bearing UK215D1 軸承
Housing FC215D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2315X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 65 mm 內徑
L,H 220 mm 總長度
H3 160 mm 定位接頭外徑
J 184 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 130.1 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A3 16 mm 定位接頭高度
A2 18 mm 法蘭寬度
A1 43 mm 法蘭寬度
A5 102 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 73 mm 內輪寬度
F 84 mm 軸承箱端面直徑
t 4 mm 間隙

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 66 kN 基本動額定負荷等級
C0r 49.5 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 9.3 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UKFC215D1