Bearing |
UK213D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
FC213D1 |
|
軸承箱 |
Associated products
Nominal Dimensions
|
d |
60 |
mm |
內徑 |
|
L,H |
205 |
mm |
總長度 |
|
H3 |
145 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J |
170 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1 |
120.2 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
19 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3 |
14 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2 |
16 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
38 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A5 |
89.5 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
B,B1,B2 |
65 |
mm |
內輪寬度 |
|
F |
74 |
mm |
軸承箱端面直徑 |
|
t |
4 |
mm |
間隙 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
57.5 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
40 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
CM-UKFC213D1 |