The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
UCX16D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FX16D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d
|
80 |
mm |
內徑 |
|
L
|
214 |
mm |
總長度 |
|
J
|
171 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
23 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A2
|
40 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
24 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A5
|
118 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
A0
|
91.6 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2
|
85.7 |
mm |
內輪寬度 |
|
t
|
4 |
mm |
間隙 |
|
S
|
34.1 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
83.5 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
64 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
CM-UCFX16D1 |